Low Cost Automation (Otomatisasi Terjangkau)

Sistem modular otomatisasi yang berbiaya rendah menawarkan komponen yang cepat, sederhana dan hemat biaya untuk mengotomatiskan langkah kerja manual Anda. Anda akan mencapai ROI yang cepat berkat harga dan biaya perawatan kami yang rendah. Tersedia arm artikulasi, cobot, delta , dan robot linear dalam berbagai panjang dan ukuran. Jumlah sambungan bebas pelumasan yang digunakan berkisar antara dua hingga enam, dan robot dapat dilengkapi dengan berbagai alat (misalnya. genggaman, cangkir hisap, kamera, dll.) seperti yang diinginkan. Komponen robotik bersifat modular dan menawarkan banyak pilihan konfigurasi untuk memberikan solusi yang sempurna bagi Anda. Pada saat yang sama, kami tetap terjangkau. Pada platform RBTX kami, Anda juga dapat mendapatkan sistem yang lengkap termasuk integrasi sebagai layanan.

Jumlah produk: 75

drygear® Apiro | Gearbox with hollow shaft

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with hollow shaft enables flexible drive connections. 

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
dari 2.837.900 IDR/Buah
3 item, yang siap dikirim:
3 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
Baru

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
dari 8.267.385 IDR/Buah
2 item, yang siap dikirim:
1 dalam 24 jam
1 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

drygear® Apiro | Gearbox with multi-functional profile

The gearbox and the direct multi-function profile can be used, among other things, to implement series connections of gearboxes.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
dari 3.102.035 IDR/Buah
3 item, yang siap dikirim:
2 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

drygear® Apiro | Gearbox with rotary disc

This gearbox from the Apiro modular gearbox system is particularly suitable for slewing ring applications, as it can, among other things, be used as an external rotary axis.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
dari 4.243.813 IDR/Buah
3 item, yang siap dikirim:
2 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk
Baru

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
dari 2.915.502 IDR/Buah
22 item, yang siap dikirim:
1 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

drygear® Apiro | Gearbox with coupling

The version with couplings on the output allows the attachment of various shafts with a maximum diameter of 12 millimetres.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Coupling diameter 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners
dari 3.178.250 IDR/Buah
3 item, yang siap dikirim:
3 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

drygear® Apiro | Gearbox with manual clamp and position indicator

The complete Apiro gear unit including manual clamp and position indicator is ideal for manual adjustments and fixings.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Accessories can be pivoted in four positions:0°, 90°, 180°, 270°
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
dari 5.464.181 IDR/Buah
3 item, yang siap dikirim:
3 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

robolink® D | External rotary axis | Assembly group RL-D-50-A0210

Product information
  • Flexible working space for robots
  • Circular movements of workpieces
  • Repeatability ± 0.5°
  • Speed up to 8 rpm
  • Kinematics can be controlled via UR Cap
  • Suitable for Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Optionally available
dari 22.898.629 IDR/Buah
Ke halaman produk

drygear® Apiro cantilever axis

The linear gearbox enables different strokes in the application and contains rack and pinion elements. It can be configured in different lengths, for example, for pusher applications.
  • Motor drive or manual drive
  • Modules can be connected in series or in parallel 
  • INI kit available for all options
  • Application temperature: +5°C to +50°C
dari 1.666.017 IDR/Buah
22 item, yang siap dikirim:
13 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

drygear® Apiro | Gearbox with output coupling

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with drive coupling enables a direct connection. The gearbox with an output shaft enables a direct connection to the output and is ideally suited for connection to drylin drive technology.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output shaft diameter: 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
dari 3.509.307 IDR/Buah
4 item, yang siap dikirim:
3 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

drygear® Apiro connection to drylin SLW, SHT

Direct connection at the output to drylin SLW, SHT unit
Available options are:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30/SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
For the Apiro-drylin connection, the matching Apiro gearbox is also required!
dari 2.030.250 IDR/Buah
6 item, yang siap dikirim:
6 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

drygear® Apiro | Connection to dryspin® lead screws

A simple and direct connection of the Apiro gearboxes to the dryspin lead screws

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Available options: DS10x25, DS12x5 and TR16x2
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
dari 3.221.249 IDR/Buah
9 item, yang siap dikirim:
6 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

drygear® worm gear | Installation size 50 | Symmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
dari 13.255.870 IDR/Buah
1 item, yang siap dikirim:
1 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

drygear® worm gear | Installation size 50 | Asymmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • Application e.g. horizontal on base plate
  • 1 pc. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
dari 13.104.173 IDR/Buah
Ke halaman produk
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
Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.