Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Part No. | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Dim. F [mm] | Dim. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.05 | 56 | 60 | 36 | 28 | 14 | 36 | 5,8 | 540.960 IDR | |
TR.40.05 | 85 | 84,5 | 46 | 32 | 21 | 27 | 6,5 | 806.400 IDR | |
TR.40.05.M6 | 85 | 84,5 | 46 | 32 | 21 | 27 | 6,5 | 806.400 IDR | |
TR.50.05 | 96 | 102 | 58 | 67 | 21 | 27 | 6,5 | 2.481.920 IDR | |
TR.50.05.M6 | 96 | 102 | 58 | 67 | 21 | 27 | 6,5 | 2.481.920 IDR | |
TR.60.05 | 126 | 126 | 75 | 50 | 32 | 40 | 9 | 1.195.600 IDR | |
TR.60.05.M8 | 126 | 126 | 75 | 50 | 32 | 40 | 9 | 1.195.600 IDR | |
TR.65.05 | 126 | 126 | 75 | 75 | 32 | 40 | 9 | 1.841.280 IDR | |
TR.65.05.M8 | 126 | 126 | 75 | 75 | 32 | 40 | 9 | 1.841.280 IDR | |
TR.70.05 | 153 | 155 | 86 | 70 | 35 | 40 | 9 | 1.401.400 IDR | |
TR.70.05.M8 | 153 | 155 | 86 | 70 | 35 | 40 | 9 | 1.401.400 IDR | |
TR.85.05 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | 1.877.680 IDR | |
TR.85.05.M8 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | 1.877.680 IDR | |
TR.100.05 | 162,5 | 169,5 | 115 | 85 | 28 | 40 | 8,5 | 6.098.960 IDR | |
TR.100.05.M8 | 162,5 | 169,5 | 115 | 85 | 28 | 40 | 8,5 | 6.098.960 IDR | |
TR.125.05 | 179 | 190 | 142 | 84 | 40 | 64 | 9 | 11.360.160 IDR | |
TR.125.05.M8 | 179 | 190 | 142 | 84 | 40 | 64 | 9 | 11.360.160 IDR |
Part No. | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Dim. F [mm] | Dim. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.07 | 108 | 89 | 46 | 32 | 47 | 65 | 8,4 | 1.616.160 IDR | |
TR.50.07 | 119 | 89 | 58 | 67 | 47 | 65 | 8,4 | 3.291.680 IDR | |
TR.60.07 | 156 | 118 | 118 | 50 | 65 | 87,5 | 10,5 | 2.197.720 IDR | |
TR.65.07 | 156 | 118 | 75 | 75 | 65 | 87,5 | 10,5 | 2.788.520 IDR | |
TR.70.07 | 183 | 118 | 86 | 70 | 65 | 87,5 | 10,5 | 2.403.800 IDR | |
TR.85.07 | 183 | 118 | 100 | 84 | 65 | 87,5 | 10,5 | 2.785.160 IDR | |
TR.100.07 | 189 | 118 | 115 | 85 | 79 | 87,5 | 10,5 | 7.100.912 IDR |
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB