Taman Tekno BSD
Blok J1 No. 12 & 15
Tangerang Selatan 15314
Guidelite ECO sangat terjangkau dan guide trough PVC yang sangat ringan yang dipasang dengan mudah dan sangat cepat. Prinsip konstruksi pada energy chain yang dicoba dan diuji serta polymer trough sangat aman karena tidak ada konduktor listrik yang terbuka. Berbeda dengan sistem busbar, sinyal cahaya, cairan, dan udara dapat diarahkan dengan aman. igus guidelite ECO tersedia siap untuk dipasang mulai dari harga €38/m (* termasuk trough, e-chain® E2.15.050.048.0 mengisi 5 x single core berukuran 6mm² dengan masing-masing plus bus atau Kabel FOC)
Tinggi stroke |
| Bahan bagian sisi channel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mencapai 40m | 4m/s² | PVC |
iglidur polimer vertikal pemandu palung ini cocok untuk e-chains® dengan nomor komponen E2.15.050.048.0, E2C.15.050.048.0 dan E2i.15.050.048.0.
Bahannya:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB